Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
USPG204CC - SNR

USPG204CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement38 mm
A1 - Largeur au sommet du logement20 mm
B - Largeur Bague Intérieure25 mm
d - Diamètre arbre20 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage16 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement33,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement14 mm
H2 - Hauteur du logement64 mm
J - Distance entre trous de fixation49 mm
L - Longueur du logement70 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement21 mm
N - Dimension trou de fixationM8
S - Distance face / centre du palier7 mm
Z - Largeur avec couvercles44,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,59 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m