• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPG209-27T04CC - SNR

USPG209-27T04CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement33 mm
B - Largeur Bague Intérieure41,2 mm
d - Diamètre arbre42,863 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle95 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage22 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement53,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement20 mm
H2 - Hauteur du logement106 mm
J - Distance entre trous de fixation85 mm
L - Longueur du logement120 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement40 mm
N - Dimension trou de fixationM12
S - Distance face / centre du palier10,2 mm
Z - Largeur avec couvercles70,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,29 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m