• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPH204-12NT20 - SNR

USPH204-12NT20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement40 mm
A1 - Largeur au sommet du logement22 mm
B - Largeur Bague Intérieure25 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement70 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement15 mm
H2 - Hauteur du logement101 mm
J - Distance entre trous de fixation95 mm
L - Longueur du logement127 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement48 mm
N - Dimension trou de fixation13 mm
N1 - Longueur du trou de montage19 mm
S - Distance face / centre du palier7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,83 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m