USPH208T04 - SNR

USPH208T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement70 mm
A1 - Largeur au sommet du logement34 mm
B - Largeur Bague Intérieure34 mm
d - Diamètre arbre40 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement100 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement19 mm
H2 - Hauteur du logement149 mm
J - Distance entre trous de fixation137 mm
L - Longueur du logement184 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement58 mm
N - Dimension trou de fixation17 mm
N1 - Longueur du trou de montage25 mm
S - Distance face / centre du palier9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,8 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m