Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPLE201NT04 - SNR

USPLE201NT04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement30 mm
A1 - Largeur au sommet du logement20,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure22 mm
d - Diamètre arbre12 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement27 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement11 mm
H2 - Hauteur du logement54 mm
J - Distance entre trous de fixation88,5 mm
L - Longueur du logement119 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
N1 - Longueur du trou de montage14 mm
S - Distance face / centre du palier6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,39 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,5 N-m