USPLE210-31T20 - SNR

USPLE210-31T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement55 mm
A1 - Largeur au sommet du logement36 mm
B - Largeur Bague Intérieure43,5 mm
d - Diamètre arbre49,213 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement55,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement19,3 mm
H2 - Hauteur du logement114 mm
J - Distance entre trous de fixation164 mm
L - Longueur du logement214 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage27 mm
S - Distance face / centre du palier10,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,88 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m