Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
USPLE212-36NT04 - SNR

USPLE212-36NT04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement79,4 mm
A1 - Largeur au sommet du logement50,8 mm
B - Largeur Bague Intérieure53,7 mm
d - Diamètre arbre57,15 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement68,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement28,6 mm
H2 - Hauteur du logement138,1 mm
J - Distance entre trous de fixation193,7 mm
L - Longueur du logement245 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
N1 - Longueur du trou de montage29,1 mm
S - Distance face / centre du palier14,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m