USPP207-22T04 - SNR

USPP207-22T04

Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement41 mm
A1 - Largeur au sommet du logement28,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure32 mm
d - Diamètre arbre34,925 mm
H - Distance base du logement au centre du roulement39,7 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement4,4 mm
H2 - Hauteur du logement77,5 mm
J - Distance entre trous de fixation106 mm
L - Longueur du logement128,6 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
S - Distance face / centre du palier8,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,6 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m