Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US202-10G2T04
- SP203-205/40
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 21 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 22 mm |
| d - Diamètre arbre | 15,875 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 78 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 41 mm |
| L - Longueur du logement | 264 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 225 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 9,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 4,78 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Châssis tendeur 2 | SPR11 |
| Châssis tendeur 3 | SPR12 |
| Châssis tendeur 4 | SPR14 |
| Masse | 1,58 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,2 N-m |