Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US210-31G2
- SCC210
- SCOU210-31
- SP208-210/90N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 31 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 43,5 mm |
| d - Diamètre arbre | 49,213 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 100 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 120 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 61 mm |
| L - Longueur du logement | 320 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 260 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 10,9 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 75,1 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Châssis tendeur 2 | SPR21 |
| Châssis tendeur 3 | SPR22 |
| Châssis tendeur 4 | SPR24 |
| Masse | 4,011 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |