UST205-14CC - SNR

UST205-14CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement32 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage12 mm
A224 mm
B - Largeur Bague Intérieure27 mm
d - Diamètre arbre22,225 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle60 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement89 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage76 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement51 mm
L - Longueur du logement97 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement62 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache10 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage51 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
N1 - Longueur encoche de fixation16 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation32 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
Z - Largeur avec couvercles47,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,851 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m