Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Largeur du logement | 32 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 12 mm |
| A2 | 24 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 27 mm |
| d - Diamètre arbre | 23,813 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 60 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 89 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 76 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 51 mm |
| L - Longueur du logement | 97 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 62 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 10 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 51 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 19 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 16 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 32 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 7,5 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 47,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,851 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |