Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US206-20G2T04
- SCOU206-20 (x2)
- T206N
- WB206
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 50 mm |
| A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 52 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 30 mm |
| d - Diamètre arbre | 31,75 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 70 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm |
| G1 - Taille du filetage | TR 20x4 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 212 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 166 mm |
| L - Longueur du logement | 337 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 95 mm |
| L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 396 mm |
| m - Distance entre les trous de montage | 127 mm |
| m1 - Distance entre les trous de montage | 19 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 12 |
| P - Distance max de mouvement | 150 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 8 mm |
| SW - Taille clé | 11 mm |
| T - Epaisseur | 6 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 52,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 19,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 11,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 6,628 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |