Paliers auto-aligneurs

UST207CC+WB - SNR

Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement50 mm
A5 - Hauteur totale - cadre + insert53,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure32 mm
d - Diamètre arbre35 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G1 - Taille du filetageTR 20x4
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement212 mm
J - Distance entre trous de fixation166 mm
L - Longueur du logement429 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement99 mm
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis490 mm
m - Distance entre les trous de montage173 mm
m1 - Distance entre les trous de montage19 mm
N - Dimension trou de fixation12
P - Distance max de mouvement230 mm
S - Distance face / centre du palier8,5 mm
SW - Taille clé11 mm
T - Epaisseur6 mm
Z - Largeur avec couvercles59,1 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,438 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m