Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
UST211-32NT20 - SNR

UST211-32NT20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement64 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage22 mm
A238 mm
B - Largeur Bague Intérieure45,3 mm
d - Diamètre arbre50,8 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement146 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage130 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement102 mm
L - Longueur du logement171 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement106 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache19 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage95 mm
N - Dimension trou de fixation35 mm
N1 - Longueur encoche de fixation25 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation64 mm
S - Distance face / centre du palier11,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,8 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m