Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
UST212-36T20CO+WB - SNR

Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement65 mm
A5 - Hauteur totale - cadre + insert76,8 mm
B - Largeur Bague Intérieure53,7 mm
d - Diamètre arbre57,15 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle120 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement38 mm
G1 - Taille du filetageTR 30x6
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement301 mm
J - Distance entre trous de fixation240 mm
L - Longueur du logement568 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement127 mm
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis651 mm
m - Distance entre les trous de montage243 mm
m1 - Distance entre les trous de montage22 mm
N - Dimension trou de fixation15
P - Distance max de mouvement300 mm
S - Distance face / centre du palier14,9 mm
SW - Taille clé19 mm
T - Epaisseur6 mm
Z - Largeur avec couvercles90 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse17,81 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m