Ce produit remplace la référence suivante : Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | BGB |
| Diamètre interieur 1 | 49 mm |
| Largeur 1 | 50 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 91 mm |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Poids | 1,712 kg |
Automotive Compatibility
BMWSERIE 3SERIE 3 IV09/2017 => --MERCEDES-BENZCLSCLS => --MERCEDES-BENZE-CLASSE-CLASS => --MERCEDES-BENZE-CLASS ConvertibleE-CLASS Convertible => --MERCEDES-BENZE-CLASS CoupeE-CLASS Coupe => --MERCEDES-BENZGLCGLC => --MERCEDES-BENZGLC CoupeGLC Coupe => --MERCEDES-BENZS-CLASSS-CLASS => --MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MERCEDES-BENZ (BBDC)EQCEQC => --MERCEDES-BENZ (BBDC)GLCGLC => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS III => Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE ECLASSE E IV06/2016 => --MercedesCLASSE ECLASSE E V => --MercedesCLASSE ECLASSE E V => Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E V => Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE EQCCLASSE EQC => Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE GLCCLASSE GLC I => Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE GLCCLASSE GLC I06/2015 => Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE GLCCLASSE GLC I05/2016 => --MercedesCLASSE SCLASSE S V => --MercedesCLASSE SCLASSE S V => Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE SCLASSE S V => Train arrièreGauche,DroitMercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-CLASS ConvertibleE-CLASS Convertible => --MercedesE-CLASS CoupeE-CLASS Coupe => --MercedesE-SERIESE-SERIES12/2015 => --MercedesGLC CoupeGLC Coupe => --MercedesGLC-SERIESGLC-SERIES => --MercedesS-SERIESS-SERIES => --