Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | BGB |
| Diamètre interieur 1 | 61 mm |
| Largeur 1 | 40 mm |
| Poids | 1,622 kg |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 101 mm |
Automotive Compatibility
AUDI (FAW)Q5L B9Q5L B9 => --AUDI (FAW)Q5L SportbackQ5L Sportback => --AudiA4A4 => --AudiA4A4 IV => Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiA4A4 IV => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiA4A4 IV10/2015 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitAudiA4A4 IV12/2015 => Train avantDroit,GaucheAudiA4A4 IV04/2016 => --AudiA4A4 IV04/2016 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA5A5 => --AudiA5A5 I => --AudiA5A5 II => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiA5A5 II => Train avant,Train arrièreGauche,DroitAudiA5A5 II05/2016 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA5A5 II05/2016 => Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiA5A5 II07/2017 => --AudiA5 SportbackA5 Sportback => --AudiA6A6 => --AudiA6A604/2018 => Train arrièreGauche,DroitAudiA6 C8A6 C8 => --AudiA6 C8 AvantA6 C8 Avant => --AudiA6A6 V => --AudiA6A6 V => Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 V => Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiA6A6 V01/2018 => Train arrièreDroit,GaucheAudiA6A6 V01/2018 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiA7A7 => --AudiA7A7 II => --AudiA7A7 II => Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA7A7 II => Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiA7A7 II => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiA7A7 II09/2017 => Train arrièreGauche,DroitAudiA8A8 => --AudiA8A806/2018 => Train arrièreGauche,DroitAudiA8 D5A8 D5 => --AudiA8A8 IV => --AudiA8A8 IV => Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA8A8 IV => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiA8A8 IV05/2017 => Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiQ5Q5 => --AudiQ5Q5 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiQ5Q5 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiQ5Q5 I04/2016 => Train arrièreGauche,DroitAudiQ5Q5 I12/2016 => --AudiQ5Q5 II => --AudiQ5Q5 II => Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiQ5Q5 II => Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiQ5Q5 II04/2016 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitAudiQ5Q5 II12/2016 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiQ5 SportbackQ5 Sportback => --AudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 II => --AudiQ7Q7 II => Train avant,Train arrièreGauche,DroitAudiQ7Q7 II12/2014 => Train arrière,Train avantGauche,DroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => Train arrière,Train avantGauche,Droit