Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Type de roulement XGB Diamètre interieur 1 35 mm Largeur 1 33 mm Diamètre extérieur 1 (roue) 66 mm Poids 0,463 kg
OE Equivalents Ford 1587548 Chrysler, Fiat, Lancia, Alfa Romeo 46531160 Automotive Compatibility Chrysler YPSILON YPSILON V 04/2011 => 09/2013 Train avant Droit Fiat 500 500 => - - Fiat 500 500 II => 09/2013 Train arrière,Train avant Gauche,Droit Fiat 500 500 II => 09/2013 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Fiat 500 500 II => 09/2013 Train avant,Train arrière Gauche,Droit Fiat 500 500 II 06/2012 => 09/2013 Train avant Droit Fiat PANDA PANDA 08/2010 => 01/2013 Train arrière Droit,Gauche Fiat PANDA PANDA II => 09/2013 Train arrière,Train avant Gauche,Droit Fiat PANDA PANDA II => 09/2013 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Fiat PANDA PANDA II => - - Fiat PANDA PANDA II 08/2004 => 09/2013 Train arrière Droit Fiat PANDA PANDA II 07/2007 => 09/2013 Train avant Droit Fiat PANDA PANDA III => 09/2013 - - Fiat PANDA PANDA III => 09/2013 Train arrière,Train avant Gauche,Droit Fiat PANDA PANDA III 08/2012 => 09/2013 Train arrière Droit Fiat SEICENTO SEICENTO => 09/2013 Train avant,Train arrière Droit,Gauche Ford KA KA II => - - Lancia YPSILON YPSILON IV 04/2011 => 09/2013 Train avant Droit Lancia YPSILON YPSILON V => 09/2013 - - Lancia YPSILON YPSILON V => 09/2013 Train arrière,Train avant Gauche,Droit Lancia YPSILON YPSILON V 04/2011 => 09/2013 Train avant Droit