Référence XGB 41930
Ce produit remplace la référence suivante : Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XGB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 77 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 42 mm |
| Largeur 1 (roue) | 39 mm |
| Poids | 0,723 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia40 21 073 14RRenault60 40 005 585Dacia, Renault7701210111Renault8200893832Automotive Compatibility
DaciaDOKKERDOKKER 1 => 11/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY06/2015 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 1 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 2 => 11/2017--DaciaSANDEROSANDERO II12/2007 => 12/2007--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 11/2017--RenaultClioCLIO III08/2005 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultClioCLIO III12/2007 => 10/2020--RenaultClioCLIO III12/2007 => 10/2020Train avantDroit,GaucheRenaultDOKKERDOKKER => 11/2017--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 10/2020--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 10/2020Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 112/2004 => 10/2020Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 102/2007 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 212/2004 => 10/2020Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 202/2007 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultMeganeMegane => 11/2017--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2020Train avantDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II02/2004 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultScenicSCENIC II12/2007 => 10/2020--RenaultScenicScenic04/2003 => 03/2009Train avantGauche,DroitRenaultScenicScenic12/2007 => 10/2020--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 10/2020Train avantDroit,GaucheRenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultWINDWIND12/2007 => 10/2020Train avantGauche,DroitRenaultWINDWIND06/2010 => 10/2020Train avantDroit,Gauche