• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

XHGB45145R05 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXHGB
Largeur 176 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)136 mm
Avec codeur bague magnétique1
Poids3,095 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlpineA110A110 => --AlpineALPINE A110ALPINE A110 II => 06/2022--NissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 06/2022--NissanQASHQAI II VANQASHQAI II VAN => --NissanQashqaiQashqai => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultKADJARKADJAR 1 => 06/2022--RenaultKADJARKADJAR 2 => 06/2022--RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultScenicSCENIC IV => 06/2022--RenaultTALISMANTALISMAN => --