Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XHGB |
| Fixation par bride | 3 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 119 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Diamètre extérieur | 119 mm |
| Largeur | 84,8 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 56 mm |
| Poids | 2,889 kg |
OE Equivalents
Chevrolet13123486Opel1603208Opel1603209Opel90538939Automotive Compatibility
ChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletAstra - 08/48 HatchbackAstra - 08/48 Hatchback => --ChevroletAstra - 48 HatchbackAstra - 48 Hatchback => --ChevroletAstra - 69 SaloonAstra - 69 Saloon => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => Train avantGauche,DroitOpelAstraASTRA II01/1998 => 01/2004Train avantDroit,GaucheOpelAstraASTRA II02/1998 => 01/2005--OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--OpelZAFIRAZAFIRA I07/2001 => 05/2005Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA06/2000 => 04/2004Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 04/2004Train avantDroit,GaucheVauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003Train avantGauche,DroitVauxhallZAFIRAZAFIRA I => Train avantDroit,GaucheVauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005Train avantGauche,Droit