Référence XHGB 46878 R01
Nouveau
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | XHGB |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Largeur | 88 mm |
| Diamètre interieur 1 | 25 mm |
| Fixation par bride | 4 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 148 mm |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Poids | 3,314 kg |