• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

XTFC.41460.S01P - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXTFC
Poids3,835 kg
Diamètre interieur 142 mm
Largeur 160 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)143 mm

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen3701-82

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumperJUMPER III => Train arrièreDroit,GaucheCitroenJumperJUMPER III => Train arrièreGauche,DroitCitroenJumperJUMPER III06/2006 => Train arrièreDroitCitroenZXZX06/2006 => 04/2014Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO => --FiatDUCATODUCATO06/2006 => 10/2011Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO III => --FiatDUCATODUCATO III => Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO III => Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO III06/2006 => Train arrièreDroitOpelMOVANOMOVANO III => Train arrièreDroit,GaucheOpelMOVANOMOVANO III => Train arrièreGauche,DroitPeugeotBoxerBOXER III => Train arrièreDroit,GauchePeugeotBoxerBOXER III => Train arrièreGauche,DroitPeugeotBoxerBOXER III06/2006 => Train arrièreDroitToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011Train arrièreDroitVauxhallMOVANOMOVANO III => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallMOVANOMOVANO III => Train arrièreGauche,Droit