Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLG 312 AC - SNR

ZLG 312 AC

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur60 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements70 mm
a - Longueur logement479 mm
b - Largeur embase logement270 mm
c - Hauteur embase logement23 mm
h - Hauteur au centre du roulement80 mm
h1 - Hauteur du logement162 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)340 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)210 mm
N - Diamètre trou de fixation20 mm
B - Distance trou de fixation - arbre81,5 mm
W - Distance roulement385,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre333 mm
W2 - Longueur bout arbre droit84 mm
A140 mm
A230 mm
A3 - Largeur embase ZLG60 mm
D - Diamètre extérieur roulement130 mm
Masse30 kg
Matériau de logementgrey cast
Quantité initiale de graisse par côté243 cm³
undefined
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Joint torique (en option)130x7
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons du chapeauM6x25
Couple recommandé boulons du chapeau7 N-m