Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLG 318 AB - SNR

ZLG 318 AB

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

  • 6318C3
  • V-110S
  • NU 318 EG15 C3
  • Fl 24

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur90 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements105 mm
d3 - Diamètre extérieur du manchon110 mm
a - Longueur logement605 mm
b - Largeur embase logement350 mm
c - Hauteur embase logement30 mm
h - Hauteur au centre du roulement112 mm
h1 - Hauteur du logement230 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)460 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)290 mm
N - Diamètre trou de fixation20 mm
B - Distance trou de fixation - arbre90 mm
W - Distance roulement486,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre421,5 mm
W2 - Longueur bout arbre droit109 mm
A155 mm
A245 mm
A3 - Largeur embase ZLG70 mm
D - Diamètre extérieur roulement190 mm
Masse71 kg
Matériau de logementgrey cast
Quantité initiale de graisse par côté692 cm³
undefined
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Joint torique (en option)190x7
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons du chapeauM8x25
Couple recommandé boulons du chapeau17 N-m