• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLG.319.AC - SNR

ZLG.319.AC

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

  • 6319C3
  • NJ 319 EG15 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur95 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements110 mm
a - Longueur logement633 mm
b - Largeur embase logement400 mm
c - Hauteur embase logement35 mm
h - Hauteur au centre du roulement125 mm
h1 - Hauteur du logement248 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)480 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)320 mm
N - Diamètre trou de fixation24 mm
B - Distance trou de fixation - arbre92 mm
W - Distance roulement511,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre442 mm
W2 - Longueur bout arbre droit110,5 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Largeur embase ZLG90 mm
D - Diamètre extérieur roulement200 mm
Masse82 kg
Matériau de logementgrey cast
Quantité initiale de graisse par côté734 cm³
undefined
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Joint torique (en option)200x7
ECROUS
G - Boulons de fixationM20
Couple recommandé boulons de fixation290 N-m
Boulons du chapeauM8x25
Couple recommandé boulons du chapeau17 N-m