Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
- 6320C3
- V-100S
- NJ 320 EG15 C3
- Fl 22
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 100 mm |
| d1 - Diamètre arbre entre roulements | 115 mm |
| a - Longueur logement | 673 mm |
| b - Largeur embase logement | 400 mm |
| c - Hauteur embase logement | 40 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 130 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 264 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 500 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 320 mm |
| N - Diamètre trou de fixation | 24 mm |
| B - Distance trou de fixation - arbre | 102 mm |
| W - Distance roulement | 536,5 mm |
| W1 - Longueur centre de l'arbre | 465 mm |
| W2 - Longueur bout arbre droit | 118,5 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - Largeur embase ZLG | 80 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 215 mm |
| Masse | 93 kg |
| Matériau de logement | grey cast |
| Quantité initiale de graisse par côté | 954 cm³ |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | |
|---|---|
| Joint torique (en option) | 215x7 |
| ECROUS | |
|---|---|
| G - Boulons de fixation | M20 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 290 N-m |
| Boulons du chapeau | M8x25 |
| Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |