• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLG.322.AC - SNR

ZLG.322.AC

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

  • 6322C3
  • NJ 322 EG15 C3
  • V-110S
  • Fl 24

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur110 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements130 mm
a - Longueur logement678 mm
b - Largeur embase logement450 mm
c - Hauteur embase logement40 mm
h - Hauteur au centre du roulement150 mm
h1 - Hauteur du logement296 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)520 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)380 mm
N - Diamètre trou de fixation26 mm
B - Distance trou de fixation - arbre96,5 mm
W - Distance roulement580,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre506 mm
W2 - Longueur bout arbre droit102,5 mm
A170 mm
A260 mm
A3 - Largeur embase ZLG100 mm
D - Diamètre extérieur roulement240 mm
Masse110 kg
Matériau de logementgrey cast
Quantité initiale de graisse par côté749 cm³
undefined
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Joint torique (en option)240x7
ECROUS
G - Boulons de fixationM24
Couple recommandé boulons de fixation500 N-m
Boulons du chapeauM8x25
Couple recommandé boulons du chapeau17 N-m