Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLOE 315/1 B - SNR

ZLOE 315/1 B

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur75 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements90 mm
d2 - Petit diamètre intérieur72 mm
a - Longueur logement582,5 mm
a1 - Longueur totale595 mm
b - Largeur embase logement320 mm
c - Hauteur embase logement30 mm
g - Longueur de l'arbre 1ère section35 mm
g1 - Longueur de l'arbre 2ème section49,5 mm
g2 - Largeur gorge de fixation bout d'arbre6 mm
h - Hauteur au centre du roulement100 mm
h1 - Hauteur du logement200 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)400 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)260 mm
N - Diamètre trou de fixation19 mm
F - Dépassement du joint labyrinthe5 mm
W - Distance roulement445 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre408 mm
A180 mm
D - Diamètre extérieur roulement160 mm
Niveau d'huile34,5 - 37,5 mm
Quantité d'huile800 cm³
Masse75 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons du chapeauM8x30
Couple recommandé boulons du chapeau17 N-m