Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
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
| d - Diamètre intérieur | 85 mm |
| d1 - Diamètre arbre entre roulements | 100 mm |
| d2 - Petit diamètre intérieur | 82 mm |
| a - Longueur logement | 645 mm |
| a1 - Longueur totale | 657,5 mm |
| b - Largeur embase logement | 350 mm |
| c - Hauteur embase logement | 30 mm |
| g - Longueur de l'arbre 1ère section | 39 mm |
| g1 - Longueur de l'arbre 2ème section | 54,5 mm |
| g2 - Largeur gorge de fixation bout d'arbre | 6 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 112 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 227 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 440 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 290 mm |
| N - Diamètre trou de fixation | 19 mm |
| F - Dépassement du joint labyrinthe | 5 mm |
| W - Distance roulement | 491,5 mm |
| W1 - Longueur centre de l'arbre | 450,5 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 180 mm |
| Niveau d'huile | 39 - 43 mm |
| Quantité d'huile | 1300 cm³ |
| Masse | 80 kg |
| Matériau de logement | grey cast |
| ECROUS | |
|---|---|
| G - Boulons de fixation | M16 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
| Boulons du chapeau | M10x30 |
| Couple recommandé boulons du chapeau | 35 N-m |