Prefisso | Marchio | Linea prodotto | Caratteristiche | Descrizione |
---|---|---|---|---|
E- | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | Cuscinetto in acciaio da cementazione (anello interno, esterno e rulli) |
EA- | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | Acciaio da cementazione & carbonitrurazione |
ECO- | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | Cuscinetto ECO Top (acciaio ETA + design interno ottimizzato) & intercambiabilità |
EL | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie dimensionali extra leggere |
EH | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie dimensionali extra pesanti |
ET- | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | Acciaio da cementazione con prestazioni elevate: fattore a2 = 1,9 & intercambiabilità |
ETA- | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | Acciaio speciale da cementazione con prestazioni elevate + carbonitrurazione: fattore a2 = 2,8 & intercambiabilità |
H | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie dimensinali pesanti |
HH | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie dimensionali extra pesanti |
HL- | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Trattamento HL sui rulli |
HM | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie dimensionali medio-pesanti |
J | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie metrica J-Line Segue la norma ABMA. Possono essere associate a tutti gli altre sigle ABMA (EL, EH, H, HH, HM, M, LM, L, LL) |
L | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie dimensionali leggere |
LL | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie dimensionali extra leggere |
LM | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie dimensionali medio-leggere |
M | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Serie dimensionali medie |
TS2- | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | Trattamento termico per funzionamento fino a 160°C, per tutti i componenti del cuscinetto |
2TS2- | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | Trattamento termico per funzionamento fino a 160°C, per il cono e la coppa |
T7FC | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Altre | Serie con forte angolo di contatto |
4T- | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | Cuscinetto 4Top (acciaio da cementazione con fattore a2 = 1,4 & intercambiabilità) |
10X | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Dimensione | Dimensioni non ISO |
WA | NTN | Cuscinetti orientabili a rulli | Dimensione | Dimensioni non ISO |
CH | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Componente | Corpi volventi in ceramica |
FXX | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Larghezza modificata per anello esterno |
S | SNR | Cuscinetti a sfere | Materiale | Cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile |
CH | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Componente | Cuscinetti ibridi (con sfere in ceramica) |
ML | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Altre | Cuscinetti velocità elevata |
MLCH | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Altre | Cuscinetti velocità elevata, ibridi (con sfere in ceramica) |
MLE | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Altre | Cuscinetti velocità elevata, con tenute non striscianti |
MLECH | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Altre | Cuscinetti velocità elevata, con tenute non striscianti e ibridi (sfere in ceramica) |
5S | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Componente | Cuscinetti ibridi (con sfere in ceramica) |
2LA | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Materiale | Materiale speciale con trattamento superficiale migliorato |
HSE | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Altre | Cuscinetti di super precisione a contatto obliquo per velocità elevata |
BNS | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Altre | Cuscinetti di super precisione a contatto obliquo per velocità elevate, tenute non striscianti su ambo i lati |
HSF | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Altre | Cuscinetti di super precisione a contatto obliquo per altissima velocità |
TS2- | NTN | Cuscinetti a sfere | Materiale | Trattamento termico speciale fino a 160°C |
TS3- | NTN | Cuscinetti a sfere | Materiale | Trattamento termico speciale fino a 200°C |
TS4- | NTN | Cuscinetti a sfere | Materiale | Trattamento termico speciale fino a 250°C |
2- | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Riguarda soltanto l'anello interno ed esterno |
7MP- | NTN | Cuscinetti a sfere | Altre | Anello esterno rivestito di resina plastica PPS |
7MC3- | NTN | Cuscinetti a sfere | Altre | Anello esterno rivestito in ceramica |
TM- / TMB- | NTN | Cuscinetti a sfere | Materiale | Acciaio per cuscinetti con trattamento termico speciale |
TA- / TAB- | NTN | Cuscinetti a sfere | Materiale | Acciaio per cuscinetti con trattamento termico speciale e nitrurazione |
EC- | NTN | Cuscinetti a sfere | Altre | Cuscinetto di regolazione di espansione per utilizzo generale |
EC1- | NTN | Cuscinetti a sfere | Altre | Cuscinetto di regolazione di espansione per temperature elevate (max. 150°C) |
EC2- | NTN | Cuscinetti a sfere | Altre | Cuscinetto di regolazione di espansione per altissime temperature (max. 180°C) |
AC- | NTN | Cuscinetti a sfere | Altre | Cuscinetto con sistema anti-rotazione |
R- | NTN | Cuscinetti a sfere | Dimensione | Dimensioni in pollici |
F- | NTN | Cuscinetti a sfere | Materiale | Cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile |
5- | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Riguarda soltanto le sfere |
S- | NTN | Cuscinetti a sfere | Materiale | Materiale ceramico |
U-RSH | NTN | Cuscinetti a sfere | Altre | Cuscinetto con sensore magnetico |
W- | NTN | Cuscinetti a sfere | Dimensione | Larghezza modificata |
HL- | NTN | Cuscinetti a rullini | Materiale | Rullini speciali per migliore lubrificazione |
8E- | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Anelli in acciaio temprato (se anelli massicci) o gabbia (se a rullini e gabbia di montaggio) |
8Q- | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Gabbia nitrurata |
7E- | NTN | Cuscinetti a rullini | Materiale | Anello esterno in acciaio da cementazione |
S | SNR | Supporti | Materiale | Supporto in acciaio inossidabile |
C | SNR | Supporti | Dimensione | Cuscinetto inserto con anello esterno cilindrico corrispondente alla norma JIS |
D- | SNR | Supporti | Materiale | Supporto in ghisa duttile con dimensioni standard (design ottimizzato) |
X | SNR | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto senza fissaggio sull'albero |
Z | SNR | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto per l'industria alimentare |
A- | NTN | Supporti | Montaggio | Cuscinetto inserto anello esterno: montaggio opposto all'anello interno |
B- | NTN | Supporti | Montaggio | Cuscinetto inserto: montaggio opposto al supporto a 180° |
M- | NTN | Supporti | Materiale | Cuscinetto inserto con anello interno con rivestimento Black-Oxide |
S- | NTN | Supporti | Componente | Supporto con coperchio in lamiera d'acciaio (versione aperta) |
SM- | NTN | Supporti | Componente | Supporto con coperchio in lamiera d'acciaio (versione chiusa) |
C- | NTN | Supporti | Componente | Supporto con coperchio in ghisa (versione aperta) |
CM- | NTN | Supporti | Componente | Supporto con coperchio in ghisa (versione chiusa) |
AS | NTN | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto con foro quadrato. "AS" è il codice di base. Ad esempio: 1AS08-7/8 |
AH | NTN | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto con foro esagonale. "AH" è il codice di base. Ad esempio: 1AH03-9/16 |
Suffisso | Marchio | Linea prodotto | Caratteristiche | Descrizione |
---|---|---|---|---|
A | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Modifica del design interno (soltanto per codoci in pollici) |
B | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Modifica interna (soltanto per codici in pollici) |
C | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Angolo di contatto aumentato (soltanto per codici metrici) |
D | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Angolo da contatto aumentato (serie europea 313xx = 303xxD) (soltanto per codoci metrici) |
DB | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Montaggio | Cuscinetti accoppiati faccia a faccia |
DC | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Montaggio | Doppio cono con foro di centraggio |
DF | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Montaggio | Accoppiamento faccia a faccia |
DT | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Montaggio | Accoppiamento tandem |
DU | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | D per serie con forte angolo (313xx = 303xxD), U per acciaio a tutta tempra (soltanto per codici metrici) |
D1 | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Fori e scanalatura di lubrificazione |
EW | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Profili ottimizzati per piste di rotolamento |
E1 | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Profili rulli "cut crowning" (soltanto per codoci metrici) |
J | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Componente | Gabbia in acciaio |
L | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Tenuta stagna sul cono |
P2 | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza 2 |
P4 | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza 4 |
P5 | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza 5 |
P6 | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza 6 |
P6X | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza 6X |
PX1, PX2, ...PXn | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Tolleranza speciale |
PK | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza K (ABMA, serie J)(soltanto per codici in pollici) |
R | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Montaggio | Non intercambiabile |
S | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Modifica delle dimensioni esterne (soltanto per codoci in pollici) (dimensioni in pollici: alesaggio o smusso, idem A) |
SA | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Montaggio | Specifiche per assemblaggio rapido del cuscinetto |
ST | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Specifica per bassa coppia di attrito |
TD | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Cono con alesaggio conico |
U | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | Acciaio temprato SUJ2 & intercambiabilità (soltanto per codoci metrici) |
UTG | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Design Ultage |
V1, V2, ...Vn | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Specifica particolare, customizzata |
X | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Larghezza del cono B = larghezza totale T (soltanto per riferimenti metrici) |
XU | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Materiale | X + acciaio tutta tempra + intercambiabilità (soltanto per codici metrici) |
X1, X2, …Xn | NTN | Cuscinetti a rulli conici | Design | Smusso speciale (n = numero) |
C2 | NTN & SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Gioco interno inferiore rispetto al gioco normale |
C3 | NTN & SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Gioco interno maggiore rispetto al gioco normale |
C4 | NTN & SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Gioco interno maggiore rispetto al gioco C3 |
C5 | NTN & SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Gioco interno maggiore rispetto al gioco C4 |
B | NTN | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Design interno non Ultage, rulli assimetrici |
EA | NTN & SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Design Ultage con gabbia in acciaio |
EM | NTN & SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Design Ultage con gabbia massiccia in ottone |
EG15 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Design Ultage con gabbia in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro |
EE | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Due tenute stagne in NBR |
EE3 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Due tenute stagne in FKM |
EE4 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Due tenute stagne in H-NBR |
LLS | NTN | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Due tenute stagne in gomma NBR |
F800 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Altre | Cuscinetto con gabbia massiccia in ottone per applicazioni vibranti, gioco C4 speciale |
F801 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Altre | Cuscinetto con gabbia massiccia in ottone per applicazioni vibranti, gioco C3 speciale |
F802 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Altre | Cuscinetto con gabbia massiccia in ottone per applicazioni vibranti, gioco normale speciale |
K | NTN & SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Alesaggio conico (1:12) |
K30 | NTN & SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Alesaggio conico (1:30) |
QT70 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Volume del cuscinetto riempito con 70% di grasso |
N | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Scanalatura per anello d'arresto sull'anello esterno |
N1 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Tacca anti-rotazione sull'anello esterno |
L | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Altre | Bassa rumorosità |
W33 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Fori e scanalatura di lubrificazione sull'anello esterno |
W34 | SNR | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Fori di lubrificazione sull'anello esterno, nessuna scanalatura |
D1 | NTN | Cuscinetti orientabili a rulli | Design | Fori e scanalatura di lubrificazione sull'anello esterno |
L1 | NTN | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Gabbia massiccia in ottone |
UA | NTN | Cuscinetti orientabili a rulli | Componente | Design Ultage, gabbia massiccia in ottone centrata sull'anello esterno per applicazioni vibranti |
A | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Conformi alla norma ISO e capacità ottimizzata |
B | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Design | Serie forte angolo / Modifica interna |
C | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Dimensione | Conformi alla norma ISO |
DB | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Montaggio | Disposizione ad O |
DF | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Montaggio | Disposizione ad X, faccia a faccia |
P* | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di precisione |
P2 | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza 2 |
P4 | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza 4 |
P5 | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza 5 |
P6X | SNR | Cuscinetti a rulli conici | Design | Classe di tolleranza 6X |
K | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Alesaggio conico (1:12) |
S | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Diametro esterno sferico |
N | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Scanalatura sull'anello esterno |
NR | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Scanalatura e segmento di arresto sull'anello esterno |
2RS | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Tenute striscianti su entrambi i lati - Solo per cuscinetti radiali rigidi a sfere in acciaio inossidabile |
E | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Tenuta strisciante su un lato |
EE | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Tenute striscianti su entrambi i lati |
Z | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Deflettore su un lato |
ZZ | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Deflettore su entrambi i lati |
G14 | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia poliammide 6.6 |
G15 | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro |
M | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia massiccia in ottone, centrata sulle sfere |
MA | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello esterno |
MB | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello interno |
C2 | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco interno radiale, classe C2 |
C3 | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco interno radiale, classe C3 |
C4 | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco interno radiale, classe C4 |
C5 | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco interno radiale, classe C5 |
P2 | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Classe di precisione P2 |
P4 | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Classe di precisione P4 |
P5 | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Classe di precisione P5 |
P6 | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Classe di precisione P6 |
Dxxx | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Tipo di grasso, se non standard |
EMTR | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma specifica per motori elettrici |
F600 | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline altissima temperatura - max. 350°C, max 50 giri/min - Cuscinetto aperto con trattamento superficiale |
F605 | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline altissima temperatura - max. 350°C, max 50 giri/min - Cuscinetto aperto |
F604 | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline altissima temperatura - max. 350°C, max 50 giri/min - Cuscinetto pre-lubrificato con deflettori |
FT150 | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline altissima temperatura - max. 150°C con tenute in gomma FKM su entrambi i lati |
FT150ZZ | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline altissima temperatura - max. 150°C con deflettori su entrambi i lati |
HT200 | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline altissima temperatura - max. 200°C con tenute in gomma FKM su entrambi i lati |
HT200ZZ | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline altissima temperatura - max. 200°C con deflettori su entrambi i lati |
HVZZ | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline - Cuscinetti per velocità elevata con deflettori su entrambi i lati |
LT | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline bassa temperatura - fino a -40°C con tenute su entrambi i lati |
LTZZ | SNR | Cuscinetti a sfere | Altre | Gamma Topline bassa temperatura - fino a -60°C con deflettori su entrambi i lati |
GD2 GD3 GD4 | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Montaggio | Set di 2, 3, 4 cuscinetti universali |
GL GN GM GH | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | Precarichi (Leggero, Normale, Medio, Elevato) |
H | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | Angolo di contatto 25° |
J74, J84, J94 | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | Precarico (leggero, medio, forte), serie standard |
J74S, J84S, J94S | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | Precarico (leggero, medio, forte), serie velocità elevata |
LLB | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Componente | Tenuta in gomma nitrilica senza attrito (-25 a +120°C) |
P42 | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | Classe di precisione JIS 4 per le dimensioni e JIS 2 per le caratteristiche di rotazione |
P4 | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | Classe di precisione JIS 4 / ISO 4 |
T1 | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Componente | Gabbia in resina fenolica lavorata |
T2 | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Componente | Gabbia in plastica, resina poliammidica o fenolica |
U | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Montaggio | Cuscinetto universale |
DU TU QU | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Montaggio | Set di 2, 3, 4 cuscinetti universali |
UP | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | ntn-high_precision_angular_contact_ball_bearings-design-up-description to translate |
AD | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | Angolo da contatto 25° |
C | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | Angolo da contatto 15° |
C | SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Design | Angolo di contatto 15° |
DB | NTN & SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Montaggio | Montaggio ad O |
DF | NTN & SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Montaggio | Montaggio ad X |
DT | NTN & SNR | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Montaggio | Montaggio in Tandem |
G | NTN | Cuscinetti a sfere a contatto obliquo | Montaggio | Cuscinetto universale |
T2 | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Componente | Gabbia in poliammide PA66 rinforzata con fibra di vetro |
T2X | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Componente | Gabbia in poliammide PA46 rinforzata con fibra di vetro |
G1 | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Componente | Gabbia massiccia in ottone |
J | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Componente | Gabbia in acciaio |
EA | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Design ULTAGE |
J30 | SNR | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Gioco C3 |
J40 | SNR | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Gioco C4 |
G15 | SNR | Cuscinetti a rulli cilindrici | Componente | Gabbia in resina poliammidica |
C2 | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Gioco radiale interno, classe C2 |
C3 | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Gioco radiale interno, classe C3 |
C4 | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Gioco radiale interno, classe C4 |
C5 | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Gioco radiale interno, classe C5 |
P* | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Classe di precisione |
P2 | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Classe di precisione 2 |
P4 | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Classe di precisione 4 |
P5 | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Classe di precisione 5 |
P6X | NTN | Cuscinetti a rulli cilindrici | Design | Classe di precisione 6X |
A | SNR | Cuscinetti a sfere | Componente | Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo: gabbia in resina poliammidica |
B | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Cuscinetti a una corona di sfere a contatto obliquo: angolo di contatto di 40° Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo: gabbia in acciaio; angolo di contatto di 32°; con tacca di riempimento |
BG | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Angolo di contatto di 40°, design universale |
A | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo: gabbia in poliammide PA66 rinforzata con fibra di vetro; angolo di contatto di 25°; senza tacca di riempimento Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto radiale: gabbia in poliammide PA66 rinforzata con fibra di vetro; senza tacca di riempimento |
N2 | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Due intagli sull'anello esterno |
X1, X2, Xn… | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Modifica smusso |
J | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia stampata in acciaio |
JR | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia rivettata in acciaio stampato |
Y | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia stampata in ottone |
JR2 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia rinforzata in acciaio stampato |
F1 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia massiccia in acciaio |
F2 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia massiccia in acciaio inossidabile |
L1 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia massiccia in ottone |
L1B | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia massiccia in ottone, centrata sulle sfere |
T2 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia in resina poliammidica |
T2X | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Gabbia in resina poliammidica 6.6 rinforzata con fibra di vetro |
LU, LLU | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Tenute in gomma nitrilica strisciante a doppio labbro |
LB, LLB | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Tenute in gomma nitrilica senza contatto |
LH, LLH | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Tenute in gomma nitrilica a basso attrito |
Z, ZZ | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Deflettore in acciaio |
Z1, ZZ1 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Deflettore in acciaio inossidabile |
A | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Tenute in gomma poliacrilica |
A1 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Tenute in elastomero fluorato |
A2 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Tenute in gomma siliconica |
W, W-1 | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | ntn-ball_bearings-design-w_w-1-description to translate |
CM | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco radiale normale con tolleranze ridotte |
/GL | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Precarico leggero |
/GN | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Precarico normale |
/GM | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Precarico medio |
/GH | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Precarico forte |
CSnn-n | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco radiale speciale |
U | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Cuscinetto aperto con gola per posizionare successivamente una tenuta |
P63E | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Classe di precisione P6 + Gioco radiale C3 + specifiche per motore elettrico |
5K | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Grasso universale per cuscinetti con tenute (-40°C a +150°C) |
2AS | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Grasso standard per cuscinetti con tenute (-25°C a +120°C) |
LP03 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Grasso solido standard |
LP09 | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Grasso solido alimentare |
QT | NTN | Cuscinetti a sfere | Componente | Tasso di riempimento del grasso maggiore del 50% |
T2 | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Gabbia poliammide |
S | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Gabbia in acciaio saldata |
ZW | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Gabbia a due corone |
L1 | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Gabbia in ottone |
L3 | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Gabbia in alluminio |
F1 | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Gabbia in acciaio lavorato |
J, JW | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Gabbia in acciao stampata, design specifico |
L | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Una tenuta stagna |
LL | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Due tenute stagne |
Z | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Un deflettore |
ZZ | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Due deflettori |
/2AS | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Grasso Shell Alvania 2 |
/3AS | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Grasso Shell Alvania 3 |
/LP03 | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Lubrificazione solida |
/8A | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Grasso Alvania EP2 |
/5K | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Grasso Multemp SRL |
X1, X2, Xn… | NTN | Cuscinetti a rullini | Design | Smusso modificato |
A, B, C | NTN | Cuscinetti a rullini | Design | Design interno modificato |
CT | NTN | Cuscinetti a rullini | Altre | Gabbia saldata + trattamento termico speciale sull'anello esterno per incremento della durata operativa |
FM | NTN | Cuscinetti a rullini | Materiale | Trattamento termico speciale sull'anello esterno per incremento della durata operativa |
D | NTN | Cuscinetti a rullini | Design | Foro di lubrificazione |
D1 | NTN | Cuscinetti a rullini | Design | Foro e scanalatura di lubrificazione |
D0 | NTN | Cuscinetti a rullini | Design | Nessun foro di lubrificazione (seguicamma) |
F | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Gabbia rinforzata (seguicamma con o senza perno) |
C | NTN | Cuscinetti a rullini | Design | Filettatura speciale per intercambiabilità europea (seguicamma) |
H | NTN | Cuscinetti a rullini | Design | Serraggio con chiave esagonale (seguicamma) |
/L588 | NTN | Cuscinetti a rullini | Componente | Grasso Pyronoc Universal N6C |
A10 | SNR | Supporti | Design | Supporto standard con foro di lubrificazione |
AGR | SNR | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con tenuta a prestazioni elevate per macchine agricole |
Bn | SNR | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto non standard con varie caratteristiche |
CC | SNR | Supporti | Componente | Supporto con coperchio stretto in lamiera d'acciaio (versione chiusa) |
CCE | SNR | Supporti | Componente | Supporto con coperchio largo in lamiera d'acciaio (versione chiusa) |
CO | SNR | Supporti | Componente | Supporto con coperchio stretto in lamiera d'acciaio (versione aperta, dimensione metrica) |
COE | SNR | Supporti | Componente | Supporto con coperchio largo in lamiera d'acciaio (versione aperta, dimensione metrica) |
COEU | SNR | Supporti | Componente | Supporto con coperchio largo in lamiera d'acciaio (versione aperta, dimensione in pollici) |
COU | SNR | Supporti | Componente | Supporto con coperchio stretto in lamiera d'acciaio (versione aperta, dimensione in pollici) |
FD | SNR | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto per applicazioni alimentari |
FG1 | SNR | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto per applicazioni alimentari |
G2 | SNR | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con sistema di lubrificazione SNR (2 scanalature, 4 fori di lubrificazione) |
H | SNR | Supporti | Design | Cuscinetto inserto tipo UK con bussola di serraggio |
H7 | SNR | Supporti | Design | Tolleranza specifica della sede del cuscinetto a sfere: H7 |
I | SNR | Supporti | Dimensione | Supporto termoplastico TBL con fori di montaggio (in pollici) |
L3 | SNR | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con tenute a triplo labbro |
L4 | SNR | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con tenute multiple e coppia ridotta |
LP | SNR | Supporti | Design | Cuscinetto inserto con perno anti-rotazione (lato opposto al fissaggio dell'albero) |
LPE | SNR | Supporti | Design | Cuscinetto inserto con perno anti-rotazione (lato fissaggio dell'albero) |
Mn | SNR | Supporti | Design | Supporti in ghisa con filetti di montaggio metrico (dimensione) anziché attraverso il foro |
N | SNR | Supporti | Design | Supporto progettato per l'installazione del coperchio in lamiera (scanalature) |
SGn | SNR | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con grasso specifico |
SRS | SNR | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto per anello ammortizzante in gomma |
T04 | SNR | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto per bassa temperatura fino a -40°C |
T20 | SNR | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto per temperatura elevata fino a +200°C |
W | SNR | Supporti | Design | Supporto termoplastico senza foro di lubrificazione |
Y | SNR | Supporti | Materiale | Supporto con design ottimizzato in dimensioni standard e zincatura |
L | NTN | Supporti | Design | Larghezza anello esterno cilindrico: corrispondente a norma JIS |
HT2 | NTN | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto per temperatura elevata fino a +180°C |
CT1 | NTN | Supporti | Altre | Cuscinetto inserto per temperatura bassa fino a -60°C |
N | NTN | Supporti | Materiale | Materiale SC460 (norma JIS) |
N1 | NTN | Supporti | Materiale | Materiale FCD450 (norma JIS) |
NX | NTN | Supporti | Materiale | Materiale SS400 (norma JIS) |
D1 | NTN | Supporti | Componente | Tipo rilubrificabile |
D2 | NTN | Supporti | Componente | Tipo rilubrificabile con sfera anti-rotazione. Diametro esterno con tolleranza ridotta. |
D3 | NTN | Supporti | Componente | Tipo rilubrificabile con sfera anti-rotazione. Diametro esterno con tolleranza normale. |
U | NTN | Supporti | Componente | Deflettore senza contatto ("U" è standard per "HT2" e tipi "CT1" non considerati) |
U1 | NTN | Supporti | Componente | Tenuta senza contatto |
U2 | NTN | Supporti | Componente | Deflettore in acciaio inossidabile senza contatto |
LB, LLB | NTN | Supporti | Componente | Tenuta senza contatto (LB: un solo lato, LLB: entrambi i lati) |
LU, LLU | NTN | Supporti | Componente | Tenuta strisciante (LU: un solo lato, LLU: entrambi i lati) |
LS, LLS | NTN | Supporti | Componente | Tenuta a triplo labbro con elevato attrito (LS: un solo lato, LLS: entrambi i lati) |
LJ, LLJ | NTN | Supporti | Componente | Tenuta a triplo labbro (LJ: un solo lato, LLJ: entrambi i lati) |
N | NTN | Supporti | Design | Cuscinetto inserto con scanalatura per segmento d'arresto |
NS | NTN | Supporti | Design | Cuscinetto inserto con scanalatura per segmento d'arresto (lato opposto dello standard) |
NR | NTN | Supporti | Design | Cuscinetto inserto con scanalatura e segmento d'arresto |
NRS | NTN | Supporti | Design | Cuscinetto inserto con scanalatura e segmento d'arresto (lato opposto dello standard) |
W2 | NTN | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con grani di serraggio, coppa zigrinata |
W3 | NTN | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con grani di serraggio, con coppa |
W4 | NTN | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con grani di serraggio a doppio contatto |
W5, W55 | NTN | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con grani (W5: 1 pezzo, W55: 2 pezzi) |
W6, W66 | NTN | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con grani di fissaggio a chiave (W6: 1 pezzo, W66: 2 pezzi) |
W7-n | NTN | Supporti | Componente | Cuscinetto inserto con grani di serraggio specifici (2 pezzi) |
W8 | NTN | Supporti | Design | Cuscinetto inserto con sistema di filettatura unificata (2 pezzi) American Standard (ANSI) |
C2 | NTN | Supporti | Design | Gioco inferiore al Normale |
CN | NTN | Supporti | Design | Gioco normale (gioco standard per supporto) |
C3 | NTN | Supporti | Design | Gioco superiore al Normale |
C4 | NTN | Supporti | Design | Gioco superiore al C3 ("C4" è standard per tipo "HT2", di conseguenza non considerato) |
C5 | NTN | Supporti | Design | Gioco superiore a C4 |
-EL | NTN | Supporti | Design | Nessun collare eccentrico di bloccaggio per tipo di collare eccentrico |
-S | NTN | Supporti | Design | Supporto progettato per l'installazione del coperchio in lamiera (scanalature) |
NR | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Scanalatura e segmento di arresto sull'anello esterno |
N | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Scanalatura sull'anello esterno |
K | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Alesaggio conico (1:12) |
C2 | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco interno radiale, classe C2 |
C3 | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco interno radiale, classe C3 |
C4 | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco interno radiale, classe C4 |
C5 | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Gioco interno radiale, classe C5 |
P2 | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Classe di precisione P2 |
P4 | SNR | Cuscinetti a sfere | Design | Classe di precisione P4 |
P5 | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Classe di precisione P5 |
P6 | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Classe di precisione P6 |
B | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Angolo di contatto di 40° |
BG | NTN | Cuscinetti a sfere | Design | Angolo di contatto di 40°, design universale |
-C | NTN | Supporti | Design | ntn-bearing_units-design--c-description to translate |