ValutaMarcaCaratteristichePosizione prodottoDescrizione2-NTNComponenteCuscinetti a sfereRiguarda soltanto l'anello interno ed esterno7MC3-NTNAltreCuscinetti a sfereAnello esterno rivestito in ceramica5-NTNComponenteCuscinetti a sfereRiguarda soltanto le sfereCSNRDimensioneSupportiCuscinetto-inserto con anello esterno cilindrico corrispondente alla norma JISF-NTNMaterialeCuscinetti a sfereCuscinetto a sfere in acciaio inossidabileTS2-NTNMaterialeCuscinetti a sfereTrattamento termico speciale per servizio in continuo fino a 160°CSSNRMaterialeCuscinetti a sfereCuscinetto a sfere in acciaio inossidabileTA- / TAB-NTNMaterialeCuscinetti a sfereAcciaio per cuscinetti con trattamento termico speciale e nitrurazioneEC1-NTNAltreCuscinetti a sfereCuscinetto con sistema di regolazione di espansione, alta temperatura (max 150°C)U-RSHNTNAltreCuscinetti a sfereCuscinetto con sensore magneticoTS3-NTNMaterialeCuscinetti a sfereTrattamento termico speciale per servizio in continuo fino a 200°C7MP-NTNAltreCuscinetti a sfereAnello esterno rivestito di resina PPSTS4-NTNMaterialeCuscinetti a sfereTrattamento termico speciale per servizio in continuo fino a 250°CS-NTNMaterialeCuscinetti a sfereMateriale ceramicoAHNTNAltreSupportiCuscinetto-inserto con foro esagonale. "AH" è il codice di base. Ad esempio: 1AH03-9/16ASNTNAltreSupportiCuscinetto-inserto con foro quadrato. "AS" è il codice di base. Ad esempio: 1AS08-7/8A-NTNMontaggioSupportiFori di lubrificazione sull'anello esterno sul lato opposto rispetto al sistema di bloccaggio sull'alberoTM- / TMB-NTNMaterialeCuscinetti a sfereAcciaio per cuscinetti con trattamento termico specialeC-NTNComponenteSupportiSupporto con coperchio in ghisa (versione aperta)R-NTNDimensioneCuscinetti a sfereDimensioni in polliciEC2-NTNAltreCuscinetti a sfereCuscinetto con sistema di regolazione di espansione, altissime temperature (max 180°C)EC-NTNAltreCuscinetti a sfereCuscinetto con sistema di regolazione di espansione, utilizzo generaleW-NTNDimensioneCuscinetti a sfereLarghezza modificata (non ISO)AC-NTNAltreCuscinetti a sfereCuscinetto con sistema anti-rotazioneCM-NTNComponenteSupportiSupporto con coperchio in ghisa (versione chiusa)SM-NTNComponenteSupportiSupporto con coperchio in lamiera d'acciaio (versione chiusa)ZSNRAltreSupportiCuscinetti con inserto zincato per industria alimentareXSNRAltreSupportiInserto senza fissaggio sull'albero, ex: XUCM-NTNMaterialeSupportiCuscinetto-inserto con rivestimento Black-Oxide su anello internoD-SNRMaterialeSupportiSupporto in ghisa duttile sferoidale con dimensioni standard (design ottimizzato)SSNRMaterialeSupportiSupporto in acciaio inossidabileBNSNTNAltreCuscinetti a sfere a contatto obliquoCuscinetti di super precisione a contatto obliquo per velocità elevate, tenute non striscianti su ambo i lati2LANTNMaterialeCuscinetti a sfere a contatto obliquoMateriale speciale con trattamento superficiale miglioratoMLSNRAltreCuscinetti a sfere a contatto obliquoCuscinetti di super precisione a contatto obliquo per alta velocità5SNTNComponenteCuscinetti a sfere a contatto obliquoCuscinetti ibridi (con sfere in ceramica)MLESNRAltreCuscinetti a sfere a contatto obliquoCuscinetti di super precisione a contatto obliquo per velocità elevate, tenute non striscianti su ambo i latiS-NTNComponenteSupportiSupporto con coperchio in lamiera d'acciaio (versione aperta)MLCHSNRAltreCuscinetti a sfere a contatto obliquoCuscinetti di super precisione per alta velocità, ibridi (sfere in ceramica)MLECHSNRAltreCuscinetti a sfere a contatto obliquoCuscinetti di super precisione per alta velocità, con tenute non striscianti su ambo i lati, ibridiCHSNRComponenteCuscinetti a sfere a contatto obliquoCuscinetti ibridi (con sfere in ceramica)8E-NTNComponenteCuscinetti a rulliniGabbia cementata8Q-NTNComponenteCuscinetti a rulliniGabbia nitrurataHL-NTNMaterialeCuscinetti a rulliniRullini speciali per migliore lubrificazione10XSNRDimensioneCuscinetti orientabili a rulliDimensioni non ISOWANTNDimensioneCuscinetti orientabili a rulliDimensioni non ISOHSENTNAltreCuscinetti a sfere a contatto obliquoCuscinetti di super precisione a contatto obliquo per alta velocità7E-NTNMaterialeCuscinetti a rulliniAnello esterno in acciaio da cementazioneHSFNTNAltreCuscinetti a sfere a contatto obliquoCuscinetti di super precisione a contatto obliquo per altissima velocitàE-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciCuscinetto in acciaio da cementazione (anello interno, esterno e rulli)TS4-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciTrattamento termico speciale per servizio in continuo fino a 250°C (tutti i componenti)EA-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciAcciaio da cementazione & carbonitrurazione2TS2-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciTrattamento termico speciale per servizio in continuo fino a 160°C, solo anello interno ed esternoTS2-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciTrattamento termico speciale per servizio in continuo fino a 160°C (tutti i componenti)4T-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciCuscinetto 4Top (acciaio da cementazione & intercambiabilità)2TS3-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciTrattamento termico speciale per servizio in continuo fino a 200°C, solo anello interno ed esternoETA-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciAcciaio da cementazione carbonitrurato ad alta prestazione & intercambiabilità2TS4-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciTrattamento termico speciale per servizio in continuo fino a 250°C, solo anello interno ed esternoET-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciAcciaio da cementazione ad alte prestazioni & intercambiabilitàECO-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciCuscinetto ECO Top (acciaio ETA + design interno ottimizzato) & intercambiabilitàEHNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie dimensionali extra pesantiHNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie dimensionali pesantiHL-NTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciTrattamento HL sui rulliniJNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie metrica J-Line
Segue la norma ABMA. Possono essere associate a tutte le altre sigle ABMA (EL, EH, H, HH, HM, M, LM, L, LL)HHNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie dimensionali extra pesantiHMNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie dimensionali medio-pesantiTS3-NTNMaterialeCuscinetti a rulli coniciTrattamento termico speciale per servizio in continuo fino a 200°C (tutti i componenti)ELNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie dimensionali extra leggereLNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie dimensionali leggereLLNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie dimensionali extra leggereLMNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie dimensionali medio-leggereMNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciSerie dimensionali medieT7FCNTNAltreCuscinetti a rulli coniciSerie con forte angolo di contattoT7FCNTNDimensioneCuscinetti a rulli coniciCuscinetti a rulli conici secondo ISO 355, con forte angolo di contatto