Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

10R71919HVUJ74 - SNR

10R71919HVUJ74

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno106,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno118,75 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno124,24 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico35 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,59 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico38,4 kN
C0 - Capacità carico statico43,8 kN
Cu - Carico limite a fatica2,33 kN
f0 - Coefficiente16.802
Fattore K spostamento assiale0.44
Livello di precarico7
Valore del precarico0,33 kN
Rigidità assiale222 N/µm
Rigidità radiale480 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio14000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9300 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)12,378 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)14,622 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)10,827 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)5,414 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,458 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI99,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI99,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE125,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE125,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image