Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 35 mm D - Diametro Esterno 72 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 28 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 42,8 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 65,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 4,9 mm k - Diametro del foro 2 mm Riferimento bussola associata H2307E Classe di gioco radiale CN Peso 0,494 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 100 kN C0 - Capacità carico statico 92 kN Cu - Carico limite a fatica 11,2 kN e - Coefficiente 0.31 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.16 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.21 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.29 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 42 mm da max - Diametro massimo spalla AI 42,8 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 40 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 8 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 65,1 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors