Cuscinetti orientabili a rulli

10X22208EAKW33EE - SNR

10X22208EAKW33EE

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno47,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno73,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura5,38 mm
k - Diametro del foro2,5 mm
Riferimento bussola associataH2308E
Classe di gioco radialeCN
Peso0,597 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico116 kN
C0 - Capacità carico statico105 kN
Cu - Carico limite a fatica12,8 kN
e - Coefficiente0.27
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.41
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.47
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.68
N lim - Velocità meccanica limite2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,641 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,359 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,625 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,813 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,415 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI47,8 mm
da min - Diametro minimo spalla AI45,1 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto45 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto10 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73,9 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image