Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 28 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 47,8 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 73,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 5,38 mm k - Diametro del foro 2,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,62 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 116 kN C0 - Capacità carico statico 105 kN Cu - Carico limite a fatica 12,8 kN e - Coefficiente 0.27 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.41 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.47 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.68 N lim - Velocità meccanica limite 2300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,641 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,356 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,625 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,813 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,415 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 47,8 mm da min - Diametro minimo spalla AI 47 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 0 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 73,9 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors