Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 85 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 28 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 52,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 78,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 5,83 mm k - Diametro del foro 2,5 mm Riferimento bussola associata H309E Classe di gioco radiale CN Peso 0,637 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 121 kN C0 - Capacità carico statico 113 kN Cu - Carico limite a fatica 13,8 kN e - Coefficiente 0.26 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.58 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.64 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.93 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 52 mm da max - Diametro massimo spalla AI 52,4 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 50 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 78,7 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors