Cuscinetti orientabili a rulli

10X22211EAW33EEL - SNR

10X22211EAW33EEL

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno63,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno93,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura6,35 mm
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,965 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico155 kN
C0 - Capacità carico statico148 kN
Cu - Carico limite a fatica18 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.89
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.4
N lim - Velocità meccanica limite1700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,62 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,38 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,294 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,147 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI63,4 mm
da min - Diametro minimo spalla AI63,4 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE93,9 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image