Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 65 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 38 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 75,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 116,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 7,83 mm k - Diametro del foro 3,5 mm Riferimento bussola associata H2313E Classe di gioco radiale CN Peso 1,86 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 226 kN C0 - Capacità carico statico 224 kN Cu - Carico limite a fatica 27,3 kN e - Coefficiente 0.24 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.73 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.79 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.15 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 74 mm da max - Diametro massimo spalla AI 75,3 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 72 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 14 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 116,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors