Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 125 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 38 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 81,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 117,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 7,37 mm k - Diametro del foro 3,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,89 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 235 kN C0 - Capacità carico statico 240 kN Cu - Carico limite a fatica 29,3 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.94 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.01 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.48 N lim - Velocità meccanica limite 1400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 8,103 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,897 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,578 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,289 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,426 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 81,2 mm da min - Diametro minimo spalla AI 79 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 0 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 117,1 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors