Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 38 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 85,1 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 121,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 0 b - Larghezza della scanalatura 0 mm k - Diametro del foro 0 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,94 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 244 kN C0 - Capacità carico statico 249 kN Cu - Carico limite a fatica 29,9 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.06 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.13 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.67 N lim - Velocità meccanica limite 1300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 8,127 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,873 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,707 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,354 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,428 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 84 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 0 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 121 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors