Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 38 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 85,1 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 121,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 7,37 mm k - Diametro del foro 3,5 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 1,95 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 244 kN C0 - Capacità carico statico 249 kN Cu - Carico limite a fatica 29,9 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.07 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.14 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.67 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 84 mm da max - Diametro massimo spalla AI 85,1 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 0 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 121,6 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors