Cuscinetti orientabili a rulli

10X22216EAW33EEC4L - SNR

10X22216EAW33EEC4L

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno40 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno91,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno131,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura7,87 mm
k - Diametro del foro3,5 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso2,43 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico278 kN
C0 - Capacità carico statico287 kN
Cu - Carico limite a fatica33,8 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.07
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.14
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.67
N lim - Velocità meccanica limite1200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,123 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,877 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,684 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,342 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,428 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI91,3 mm
da min - Diametro minimo spalla AI91 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE131,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image