Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 160 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 48 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 101,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 147,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 10,2 mm k - Diametro del foro 4,5 mm Riferimento bussola associata H2318E/L73 Classe di gioco radiale CN Peso 3,65 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 384 kN C0 - Capacità carico statico 398 kN Cu - Carico limite a fatica 45,2 kN e - Coefficiente 0.23 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.83 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.9 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.31 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 101 mm da max - Diametro massimo spalla AI 101,9 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 100 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 149 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors