• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

10X22219EAKW33EEC3 - NTN

10X22219EAKW33EEC3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno51 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno107,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno156,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura9,54 mm
k - Diametro del foro4,5 mm
Riferimento bussola associataH2319E
Classe di gioco radialeC3
Peso4,32 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico416 kN
C0 - Capacità carico statico417 kN
Cu - Carico limite a fatica46,5 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.89
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.95
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.4
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI107 mm
da max - Diametro massimo spalla AI107,3 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto105 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto21 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE158 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image