Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 47 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 14 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 29,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 37,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,117 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 9,7 kN C0 - Capacità carico statico 2,6 kN Cu - Carico limite a fatica 0,12 kN e - Coefficiente 0.27 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.41 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.31 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.57 N ref - Velocità termica di riferimento 15000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 21000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,863 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,137 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,004 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,502 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,405 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 25 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 42 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm