Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| D - Diametro Esterno | 62 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 16 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Riferimento bussola associata | H206X |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,22 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 15,8 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 4,65 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,19 kN |
| e - Coefficiente | 0.25 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.6 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.5 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.9 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 12000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 35 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 39 mm |
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 33 mm |
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 57 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |