Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 45 mm |
| D - Diametro Esterno | 85 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 19 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 58,05 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 72,9 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,47 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 21,7 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 7,3 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,33 kN |
| e - Coefficiente | 0.21 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 3.09 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.95 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.56 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 8100 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 6,836 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 9,164 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,659 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,33 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,427 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 51,5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 78,5 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |