Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 50 mm |
| D - Diametro Esterno | 90 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 20 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 62,7 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 77,6 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,52 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 22,7 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 8,1 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,37 kN |
| e - Coefficiente | 0.21 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 3.21 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 3.07 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.75 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 7600 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 9800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 7,776 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 10,224 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 7,151 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,576 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,432 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 56,5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 83,5 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |